(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีระยะฟรี
· ความแข็งเกร็ง สูง รองรับ ความเยื้องศูนย์ เอียง และ เลื่อยโซ่ ตามแนวแกน อย่างยืดหยุ่น
· รองรับการหมุนด้วยความเร็วสูง (ปกติ 10,000 รอบต่อนาที)
· ชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ ไม่มี
· โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀3 ถึง ⌀20
· แรงบิด 1.0 นาโนเมตรถึง 12.5 นาโนเมตร
[การใช้งาน]
· สถานที่ที่ต้องการการหมุนด้วยความเร็วสูง
· ตำแหน่ง ที่ ความละเอียด สูงซึ่งจำเป็นต้องมีความสามารถในการทำซ้ำ - เซอร์ มอเตอร์ ความเร็วสูง พัลส์ มอเตอร์ เครื่องสแกน อุปกรณ์ การวางตำแหน่ง วาล์ว วัด มิเตอร์วัดไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MB-L-25-8X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,395.29 | MAI1 BELLOWS COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 8 | 12 | 26 | 53.2 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 370X10-8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เบลโลว์ ประเภท | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2011T3 และ A2011T8 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 | วัสดุ เบลโลว์ | สเตนเลส / เหล็กกล้า | วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END1) | แคลมป์ยึด |
วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END2) | แคลมป์ยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB-L-25-8X12 ในชุด ข้อต่อเบลโลว์ขนาดเล็ก MB ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
MB-L-19-3X6 |
MB-L-19-8X8 |
MB-L-25-4X6 |
MB-L-33-12X16 |
MB-L-33-7X11 |
MB-L-33-7X13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,908.01 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 3 | 6 | 20 | 43.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 90X10-8 | ||
฿ 3,827.20 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 8 | 8 | 20 | 43.6 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 90X10-8 | ||
฿ 4,395.29 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 4 | 6 | 26 | 53.2 | 3.01 ถึง 5.00 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 370X10-8 | ||
฿ 4,843.53 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 12 | 16 | 34 | 56.6 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.4 | 1.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 988X10-8 | ||
฿ 4,843.53 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 7 | 11 | 34 | 56.6 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.4 | 1.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 988X10-8 | ||
฿ 4,843.53 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 7 | 13 | 34 | 56.6 | 5.01 ถึง 10.00 | 9.4 | 1.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 988X10-8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง