(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก สำหรับ สายยาง ข้อต่อเฟอร์รูล
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก เกลียวนอก (R) สำหรับท่อถูกตัดออก จึงเป็นไปได้ที่จะแปลงท่อที่มีการต่อ สกรู เป็นการต่อแบบ ข้อต่อเฟอร์รูล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปลงเกลียว ท่อเหล็ก เป็นข้อต่อ ข้อต่อเฟอร์รูล
รหัสสินค้า |
---|
FA-RS1-10S-10-40 |
FA-RS1-10S-15-60 |
FA-RS1-10S-20-60 |
FA-RS1-10S-25-60 |
FA-RS1-15S-25-60 |
FA-RS1-15S-32-65 |
FA-RS1-15S-40-65 |
FA-RS1-20S-40-70 |
FA-RS1-20S-50-70 |
FA-RS1-25S-50-80 |
FA-RS3-20S-50-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,017.94 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1SX3/8B(10A) | 40 | ||
฿ 1,881.29 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1SX1/2B(15A) | 60 | ||
฿ 1,726.45 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1SX3/4B(20A) | 60 | ||
฿ 1,881.29 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1SX1B(25A) | 60 | ||
฿ 1,726.45 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.5SX1B(25A) | 60 | ||
฿ 1,884.77 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.5SX1 1/4B(32A) | 65 | ||
฿ 1,893.68 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 1.5SX1 1/2B(40A) | 65 | ||
฿ 2,290.84 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 2SX1 1/2B(40A) | 70 | ||
฿ 2,353.16 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 2SX2B(50A) | 70 | ||
฿ 4,188.77 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 2.5SX2B(50A) | 80 | ||
฿ 4,845.71 ฿ 2,627.83 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 2SX2B(50A) | 70 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | สกรู สำหรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | ข้อต่อเฟอร์รูล | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | ข้อต่อลด/ ศูนย์กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง