(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บอลวาล์ว เกลียว ในและเกลียวนอก
[คุณสมบัติ]
· เกลียวนอก ทรงเรียว (R) ที่ด้านหนึ่งและเกลียว ทรงเรียว เกลียวใน (rc) ที่อีกด้านหนึ่งทำให้ ข้อต่อ ง่ายขึ้น
· ไม่จำเป็นต้องใช้ หัวฉีด ฯลฯ และจำนวนชิ้นส่วนลดลง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทั้งในด้านแรงงานและต้นทุน
· โครงสร้างที่ไม่รบกวนท่อเนื่องจาก มือจับ ผีเสื้อ
· ส่วนที่เปียกทำจาก สเตนเลส 316 และส่วนที่นั่งทำจาก PTFE จึงสามารถ มือจับ ของเหลวต่างๆ ได้
· ตัวเครื่อง ชิ้นเดียว พอร์ตลดขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการต่อ เกลียวนอก และ ตัวเมีย ที่ด้านท่อ
รหัสสินค้า |
---|
CSRO-PS2-8-T |
CSRO-PS2-10-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว ท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 660.08 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 57 | 27 | 51 | ||
฿ 948.00 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 68 | 29 | 55 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS316 | ประเภท บอลวาล์ว | พอร์ตลดขนาด |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับ ปีก |
วัสดุ เบาะ | ใหม่ PTFE | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง