(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ให้อัตราส่วนการลดขนาดที่มาก (โดยปกติสูงสุด 1:7)
· อนุญาตให้มีระยะห่างระหว่างแกนที่ยาว (ปกติ 4 ม. หรือน้อยกว่า) ให้อิสระมากในการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแกน
· รองรับการส่งผ่านแบบหลายแกน สามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน
ง่ายต่อการติดตั้งและเปลี่ยนออก (ตัดและต่อง่าย)
· หากโซ่รองรับระยะระหว่างแกนที่สั้น สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะวางเพลาในแกนแนวตั้งก็ตาม
· สามารถทำเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองโซ่ให้เล็กกว่าสายพานได้ แม้ว่าจะมีแรงบิดเท่ากันก็ตาม
· เนื่องจากมีการส่งแรงโดยใช้ฟันเฟืองจำนวนมาก การสึกหรอของฟันจึงมากกว่าเฟือง
· มอบความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกที่สูงกว่าเฟือง
รหัสสินค้า |
---|
RS50-3-RP-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ | จำนวนเส้น | วัสดุ | หมายเลข โซ่ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | ชนิด | สเปค | รูปทรง ของ ขาพิน | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | พิทช์ (มม.) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำแนะนำขององค์กร 1 | คำแนะนำขององค์กร 2 | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,305.00 | TBK RS ROLLER CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โซ่ มาตรฐาน | - | - | 3 | เหล็กกล้า | 50 | - | หน่วย | - | ชนิดรีเวท (RP) | 16 | 15.875 | 192 | - | - | หน่วย |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS50-3-RP-U ในชุด โซ่ส่งกำลัง RS
รหัสสินค้า |
---|
RS100-1-2POL |
RS100-1-CP-U |
RS100-1-FJL |
RS50-4-JL |
RS50-4-MWJL |
RS50-4-OL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ | จำนวนเส้น | วัสดุ | หมายเลข โซ่ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | ชนิด | สเปค | รูปทรง ของ ขาพิน | ความตึง สูงสุดที่อนุญาต (กิโลนิวตัน) | พิทช์ (มม.) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | คำแนะนำขององค์กร 1 | คำแนะนำขององค์กร 2 | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 873.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | - | - | 1 | เหล็กกล้า | 100 | - | ลิงก์ออฟเซ็ท 2 พิตช์ | - | - | 22.6 | 31.75 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 10,573.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โซ่ มาตรฐาน | - | - | 1 | เหล็กกล้า | 100 | - | หน่วย | - | ชนิดพินลิ่ม (CP) | 22.6 | 31.75 | 96 | - | - | หน่วย | ||
฿ 243.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | - | - | 1 | เหล็กกล้า | 100 | - | ลิงก์ข้อต่อรูปตัว F | - | - | 22.6 | 31.75 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 555.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | - | - | 4 | เหล็กกล้า | 50 | - | ลิงก์ข้อต่อรูปตัว M | - | - | 21.1 | 15.875 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 555.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | - | - | 4 | เหล็กกล้า | 50 | - | ลิงก์ข้อต่อรูปตัว M | - | - | 21.1 | 15.875 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน | ||
฿ 1,140.00 | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ลิงก์ร่วมลิงก์ออฟเซ็ต | - | - | 4 | เหล็กกล้า | 50 | - | ลิงก์ออฟเซ็ท | - | - | 21.1 | 15.875 | 1 | - | - | ชิ้นส่วน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง