(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การขบที่เหมาะสมมากขึ้น
· ใช้ลักษณะฟันแบบโค้งที่เหมาะสม เพื่อให้ได้การส่งกำลังสูง
· แรงบิดมากขึ้น
· มีฟันสายพานขนาดใหญ่ และมีสมรรถนะแรงบิดสูง
· ลดเสียงรบกวน
· เสียงรบกวนต่ำเนื่องจากปลายฟันบุ๋มแบบพิเศษ
· มีความแม่นยำสูงขึ้น
· คุณสมบัติการขบแบบ "เพียงแค่สัมผัส" กับพูลเล่ย์ โดยที่ปลายฟันและพื้นฟันเฟืองสัมผัสกัน ช่วยให้ส่งผ่านได้อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
BG1170P3M6-530 |
BG1170P3M10-530 |
BG1170P3M15-530 |
BG150P3M6-530 |
BG201P3M6-530 |
BG252P3M10-530 |
BG660P3M10-530 |
BG753P3M6-530 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงยาว (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 933.33 | TBK TIMING BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 60 วัน | - | 6 | 1170 | 390 | |
฿ 1,083.33 | TBK TIMING BELT | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 10 | 1170 | 390 | ||
฿ 1,400.00 | TBK TIMING BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 60 วัน | - | 15 | 1170 | 390 | |
฿ 266.67 | TBK TIMING BELT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 150 | 50 | ||
฿ 716.67 | TBK TIMING BELT | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 6 | 201 | 67 | ||
฿ 411.70 | TBK TIMING BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 252 | 84 | ||
฿ 933.33 | TBK TIMING BELT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 60 วัน | - | 10 | 660 | 220 | |
฿ 475.00 | TBK TIMING BELT | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 6 | 753 | 251 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | P3M | ประเภทรูปทรงสายพาน | สายพาน PX เส้นรูปฟัน แบบวงกลม |
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด สูง | สเปค | รุ่น 530 ที่ยืดหยุ่น | สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง