(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ง่ายด้วยขนาดที่หลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
· ระยะพิทช์ 62.5 มม. ความสูงภายใน 34 มม.
· สโตรคสูงสุด 4.4 ม.
รหัสสินค้า |
---|
TKP62H34-FIA |
TKP62H34-FOA |
TKP62H34-MIA |
TKP62H34-MOA |
TKP62H34-ST |
TKP62H34W[150,200]R[75,90,125,150,200]+[1-46/1]L |
TKP62H34W[150,200]R[75,90,125,150,200]+[1-46/1]L-[MIA,MOA] |
TKP62H34W[150,200]R[75,90,125,150,200]+[1-46/1]L-[FIA,FOA] |
TKP62H34W[150,200]R[75,90,125,150,200]+[1-46/1]L-[FIA,FOA]-[MIA,MOA] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ | ความกว้างด้านใน W1 (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัด R (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการทำงาน (นางสาว) | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | ประเภทการเสียบ สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | วัสดุ ขนส่ง | ประเภทชิ้นส่วน | วัสดุ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สัญลักษณ์ท้าย ยึดอยู่กับที่ | สัญลักษณ์สิ้นสุดการย้าย | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,521.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดแยก | เหล็กกล้า | - | - | - | ||
฿ 1,521.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายนอกแบบรวม ด้านยึดอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | - | - | - | ||
฿ 1,521.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | - | - | - | ||
฿ 1,521.67 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายนอก ด้านเคลื่อนที่ ชนิดรวม | เหล็กกล้า | - | - | - | ||
฿ 57.08 | TBK PLASTIC CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | 75/90/125/150/200 | - | - | - | - | - | - | เพลทกั้นแนวตั้ง | พลาสติกวิศวกรรม | - | - | - | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | ไม่ | 150 ~ 200 | 75 ~ 200 | 5 | 62 | พื้นผิว รอบนอก | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 46 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | ลูกล้อ | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | มาตรฐาน | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | ไม่ | 150 ~ 200 | 75 ~ 200 | 5 | 62 | พื้นผิว รอบนอก | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 46 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | ลูกล้อ | - | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | MIA / MOA | มาตรฐาน | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | ไม่ | 150 ~ 200 | 75 ~ 200 | 5 | 62 | พื้นผิว รอบนอก | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 46 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | ลูกล้อ | - | FIA / FOA | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | มาตรฐาน | ||
- | TBK TKP CABLEVEYOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ตัวเครื่อง หลัก (แบบเหลี่ยม) | ไม่ | 150 ~ 200 | 75 ~ 200 | 5 | 62 | พื้นผิว รอบนอก | [Snap (เปิด / ปิด)] สแนป (การเปิดและปิด) | 1 ~ 46 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | ลูกล้อ | - | FIA / FOA | MIA / MOA | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ประเภทปก | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ความสูงภายใน H1(มิลลิเมตร) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สูงสุด OD dp(Ø) | 31 | ประเภทการเคลื่อนไหว | การเคลื่อนไหวสองมิติ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง