(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดของรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] สกรูตัวหนอน
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] เคลือบเหล็กออกไซด์สีดำ
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] เกลียวหยัก
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3 4 5
[ความยาว L (มม.)] 3 4 5 6 8 10 12
[หน่วยขาย] จำนวนต่ำสุด (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
SSHSGNG-ST-M3-3 |
SSHSGNG-ST-M3-8 |
SSHSGNG-ST-M4-4 |
SSHSGNG-ST-M4-5 |
SSHSGNG-ST-M4-6 |
SSHSGNG-ST-M4-8 |
SSHSGNG-ST-M4-12 |
SSHSGNG-ST-M5-5 |
SSHSGNG-ST-M5-8 |
SSHSGNG-ST-M5-10 |
SSHSGNG-ST-M5-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,354.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7,354.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,354.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,354.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,064.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,064.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,354.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,064.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 13.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4,451.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | เกลียว โรงสี | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | วัสดุ | เหล็กกล้า | การรักษา พื้นผิว _ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง