(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4
[พิตช์ (มม.)] 0.7
[รูปทรงโดยละเอียด] กลมแบน
[รูปทรงรูยึด] รู Hexalobuler
[รูปทรงมาตรฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันสกรู] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] สกรูเกลียวเต็ม
รหัสสินค้า |
---|
CSXRDH-SUS-M4-8 |
CSXRDH-SUS-M4-10 |
CSXRDH-SUS-M4-12 |
CSXRDH-SUS-M4-16 |
CSXRDH-SUS-M4-20 |
CSXRDH-SUS-M4-25 |
CSXRDH-SUS-M4-30 |
CSXRDH-SUS-M4-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 5.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | |
฿ 5.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | |
฿ 5.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | |
฿ 6.65 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 7.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | |
฿ 8.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | |
฿ 9.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 4 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.7 | รูปทรง รายละเอียด | แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง