(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] ติดตั้งตามทิศทางที่เกิดแรงรุน (สำหรับแกน/เพลา)
[รูปทรง] แหวนล็อครูปตัว C
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D/d3) 5.6 13.1 16 21.7 26.5 35.2 39.8 44.8 49.8 52.6 57.6 60.6 62.6 72.4 82 87 92 97 101.7 111.7 116.7 121.7 126.7 131.6 136.6 146.6 156.6 171.6 175.6 185.6 195.6 235.6 ความหนา: t 0.7 1.2 1.5 2.5 3
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (d1) | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D / d3) | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 14 | 13.5 | 13.1 | 1.2 | |||
฿ 24.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17 | 17 | 16.4 | 16 | 1.2 | |||
฿ 32.39 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 23 | 23 | 22.2 | 21.7 | 1.2 | |||
฿ 28.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 28 | 28 | 27 | 26.5 | 1.5 | |||
฿ 35.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 47 | 47 | 45.5 | 44.8 | 1.5 | ||
฿ 38.68 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 55 | 55 | 53.5 | 52.6 | 1.5 | |||
฿ 39.89 | RETAINING RINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 65 | 65 | 63.5 | 62.6 | 1.5 | |||
฿ 472.00 | RETAINING RINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 75 | 75 | 73.2 | 72.4 | 2.5 | ||
฿ 101.57 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 160 | 160 | 157.4 | 156.6 | 2.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | C แหวนยึดศูนย์กลาง | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง