(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรานำเสนอผลิตภัณฑ์จาก M0.5 ถึง M200
รหัสสินค้า |
---|
WSP2TM-316L-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,816.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 20.2 | 20 | 5.1 | กล่อง / แพ็กเกจ | SUS316L | [ไม่มี] ไม่ | - | 33.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | ชนิดแหวนรองสปริง | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSP2TM-316L-M20 ในชุด แหวนสปริงเบอร์ 2, ขนาดพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
WSP2TM-316L-M16 |
WSP2TM-316L-M18 |
WSP2TM-316L-M2 |
WSP2TM-316L-M22 |
WSP2TM-316L-M24 |
WSP2TM-316L-M27 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.86 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 16.2 | 16 | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS316L | [ไม่มี] ไม่ | - | 28 | ||
฿ 54.19 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 18.2 | 18 | 4.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS316L | [ไม่มี] ไม่ | - | 31 | ||
฿ 1.91 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 2.1 | 2 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS316L | [ไม่มี] ไม่ | - | 4.4 | ||
฿ 82.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 22.5 | 22 | 5.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS316L | [ไม่มี] ไม่ | - | 37.7 | ||
฿ 98.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 24.5 | 24 | 5.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS316L | [ไม่มี] ไม่ | - | 40.3 | ||
฿ 205.94 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 27.5 | 27 | 6.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | SUS316L | [ไม่มี] ไม่ | - | 45.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง