1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทองเหลือง (วัสดุ) น็อตขันสลัก

ทองเหลือง (วัสดุ) น็อตขันสลัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปุ่ม ลูกบิด พร้อมร่อง กันลื่น [วัสดุ] ทองเหลือง "กระบวนการเตรียมผิว" ชุบผิวนิกเกิล

ทองเหลือง (วัสดุ) น็อตขันสลัก

ทองเหลือง (วัสดุ) น็อตขันสลัก

ดรออิ้งบอกขนาด

หน่วย:มิลลิเมตร
ขนาดเกลียว (M)
d
BDE
ขนาดมาตรฐานความคลาดเคลื่อนขนาดมาตรฐานความคลาดเคลื่อนขนาดมาตรฐานความคลาดเคลื่อนขนาดมาตรฐานความคลาดเคลื่อน
M3⌀7.0±0.1⌀8.0+0
-0.2
1.50.16.0±0.2C0.5
M4⌀9.0±0.1⌀10.0+0
-0.2
1.50.17.0±0.2C0.5
M5⌀10.0±0.1⌀12.0+0
-0.2
2.00.19.0±0.2C1.0
M6⌀12.0±0.1⌀14.0+0
-0.2
2.00.110.0±0.2C1.0
รหัสสินค้า
ROLLNN-M3-NISALE
ROLLNN-M4-NI
ROLLNN-M5-NISALE
ROLLNN-M6-NISALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 16.26

฿ 5.80

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103

฿ 18.92

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

฿ 35.39

฿ 9.90

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105

฿ 35.61

฿ 11.40

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น กระชับมือ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ชุบผิวนิกเกิล