(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง พื้นฐาน]น็อตหกเหลี่ยม
[วัสดุ]เรซิ่น
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี.
[ประเภทของ สกรู เกลียว]เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยขาย]ขายปลีก/แยกจำหน่าย (สามารถซื้อเป็นหน่วยเดียว)
[กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)] ไม่มี.
[ขนาดเกลียว กำหนดของ สกรู เกลียว (M)] 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20
[ความสูง (มม)] 3.2, 4, 5, 6.5, 8, 10, 13, 16.
[พิทช์]0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 [ด้านทแยงมุม (B)] 7, 8, 10, 13, 17, 19, 24, 30
รหัสสินค้า |
---|
HNTAU-PL-M8 |
HNTAU-PL-M10 |
HNTAU-PL-M12 |
HNTAU-PL-M16 |
HNTAU-PL-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ | เบอร์ประแจ (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.24 | SA1 PVC NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6.5 | 1.25 | 13 | |
฿ 32.52 | SA1 PVC NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1.5 | 17 | ||
฿ 43.43 | SA1 PVC NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12 | 10 | 1.75 | 19 | |
฿ 43.35 ฿ 20.90 | PVC NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 13 | 2 | 24 | ||
฿ 74.67 | SA1 PVC NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | 16 | 2.5 | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง