(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีสายไฟที่แข็งแรงและทนต่อการโค้งงอพร้อมจำหน่ายด้วย
[คุณสมบัติ]
GX-3S□ ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
· ขนาดกะทัดรัดพิเศษ ⌀3.8 มม. พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว รองรับการใช้งานในพื้นที่ติดตั้งทุกแบบ
GX-4S□ แบบแข็งแรง
· GX-4S□ ใช้เคสสแตนเลสแข็ง ใช้แรงบิดขันแน่น 0.58 N⋅m (สองเท่าของอัตราส่วนจากผู้ผลิต)
การตรวจจับระยะไกล GX-8ML□
· (GX-8ML□) เป็นชนิดไม่มีชีลด์ เมื่อเทียบกับ (GX-8M□) ซึ่งเป็นชนิดมีชีลด์แล้วจะมีระยะตรวจจับยาวกว่าถึงสองเท่า สำหรับขนาดเดียวกัน และมีขอบเขตสำหรับการเปลี่ยนแปลงระยะทาง
GSX-□-R แบบทนต่อการพับงอสูงขึ้น 10 เท่า (เทียบกับผู้ผลิต)
· สายไฟชนิดทนต่อการพับงอนั้นสามารถทนต่อการดัดซ้ำ ๆ ได้ถึง 10 ครั้งหรือมากกว่านั้น โดยใช้อัลลอยแบบพิเศษสำหรับสายแกน
รหัสสินค้า |
---|
GX-3S-R |
GX-4S |
GX-5MB-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เซนเซอร์ | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ D (Ø) | การทำงานของ เอาต์พุต | สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,959.00 ฿ 1,811.20 | SNX PROXIMITY SENSORS GX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | - | 3.8 | แบบปกติเปิด | สายไฟแบบทนต่อการพับงอ | ||
฿ 3,070.00 | SNX PROXIMITY SENSORS GX | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | - | 4.4 | แบบปกติเปิด | สายไฟมาตรฐาน | ||
฿ 2,945.00 ฿ 1,803.22 | SNX PROXIMITY SENSORS GX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดสกรู | M5 | - | แบบปกติปิด | สายไฟแบบทนต่อการพับงอ |
กำลังโหลด …
โล่กำบัง | โล่กำบัง | มาตรฐานที่ได้มา | CE / IEC | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
เอาต์พุต | NPN | ระยะการทำงานสูงสุด(มม +%) | 0.8±15 | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | แผ่นเหล็ก 5 × 5 × t1 |
การตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ สูงสุด | 1 kHz | ความต้านทานแรงกระแทก(G) | 20 | ความยาว สายไฟ(ม.) | 3 |
ประเภท เครื่องวัดความถี่ | รุ่นมาตรฐาน | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 0 to 0.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง