1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ซีลน้ำมันมาตรฐาน NOK ชนิด DB

ซีลน้ำมันมาตรฐาน NOK ชนิด DB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 480.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: ซีลน้ำมันที่ขอบซีลทั้ง 2 ด้านอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม

การใช้งานเบื้องต้น: ซีลเพื่อแยกน้ำมันสองชนิดออกจากกัน

การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน

ขนาด
                                                                

ตารางคุณสมบัติเฉพาะ
ยางไนไตรล์ (NBR) ชนิด DB / ยางอะคริลิก (ACM)
วัสดุขอบซีล ยางไนไตรล์ (NBR): NOK A727
                     ยางอะคริลิก (ACM): NOK T303
ขนาดรหัสสินค้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
d
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก
D
ความกว้าง
b
ยางไนไตรล์
(NBR)
ยางอะคริลิก
(ACM)
507218AW 2870 J0
557818AW 3057 E0
7510020AW 3623 E0
8010520AW 3747 I0
10012520AW 4068 E0
11014022AW 4215 E1
12515522AW 4401 E0
รหัสสินค้า
AW2678-E0
AW2870J0
AW3057E0
AW3225-E0
AW3237-F0
AW3623E0
AW3747I0
AW3935-E1
AW3935-F0
AW3946-E0
AW3997-F0
AW4068E0
AW4215E1
AW4287-F0
AW4401E0
AW4455-E0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(φ)
วัสดุ ซีล สภาพแวดล้อมการใช้งาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ความกว้าง b
(มิลลิเมตร)

฿ 1,438.50

NOK OIL SEAL DB TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1045ยาง อะคริลิค--15~ 1007015

฿ 596.13

O-RINGS 1 ชิ้น 8 วัน -50ยางไนไตรล์มาตรฐาน-30~ 807218

฿ 480.09

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน -55ยางไนไตรล์มาตรฐาน-30~ 807818

฿ 705.00

NOK OIL SEAL DB2 TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1060ยางไนไตรล์--30~ 808218

฿ 2,046.00

NOK OIL SEAL DB2 TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1060ยาง อะคริลิค--15~ 1008522

฿ 734.07

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน -75ยางไนไตรล์มาตรฐาน-30~ 8010020

฿ 2,196.24

OIL SEALS 1 ชิ้น 8 วัน -80ยาง อะคริลิคมาตรฐาน-15~ 10010520

฿ 1,276.50

NOK OIL SEAL DB2 TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1090ยางไนไตรล์--30~ 8011520

฿ 3,564.00

NOK OIL SEAL DB2 TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1090ยาง อะคริลิค--15~ 10011520

฿ 1,458.00

NOK OIL SEAL DB2 TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1090ยางไนไตรล์--30~ 8012528

฿ 3,747.00

NOK OIL SEAL DB2 TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 1095ยาง อะคริลิค--15~ 10012020

฿ 1,096.89

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน -100ยางไนไตรล์มาตรฐาน-30~ 8012520

฿ 1,290.39

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน -110ยางไนไตรล์มาตรฐาน-30~ 8014022

฿ 5,164.50

NOK OIL SEAL DB2 TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 10115ยาง อะคริลิค--15~ 10014522

฿ 4,128.26

OIL SEALS 1 ชิ้น 8 วัน -125ยาง อะคริลิคมาตรฐาน-15~ 10015522

฿ 6,439.50

NOK OIL SEAL DB2 TYPE 1 ชิ้น 90 วัน 10150ยาง อะคริลิค--15~ 10016022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน แกน ของเหลว กระบวนการซีล สารหล่อลื่น / จาระบี วัสดุ บริเวณขอบ ซีล โลหะ
ลิปฝุ่น ไม่ วิธีการแนบ จากปลาย เพลา เท่านั้น ร่องที่ ตัวเสื้อ ไม่
การแยกของเหลวสองชนิด น้ำมัน ของทั้งสองด้าน ขีดจำกัดความ ความทนความดัน(MPa) 0.03