1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) แหวนล็อคตัวซี

POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) แหวนล็อคตัวซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และการขัดถูที่เหนือกว่า [วัสดุ] โพลิอะซีทัล (Polyacetal), "ประเภท แหวนล็อค " ตัวยึด แหวน ด้านใน

รหัสสินค้า
LSRC-POM-NO.4
LSRC-POM-NO.6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รอยบาก
(มิลลิเมตร)

฿ 4.77

SA1 RETAINING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104493.5

฿ 5.72

SA1 RETAINING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1066125.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง แหวนล็อค รูปทรง C สำหรับรู วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน ประเภทวิธีการติดตั้ง มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค ความหนา(มิลลิเมตร) 0.5 กระบวนการเตรียมผิว สีขาว