(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันอากาศ และปกป้องชิ้นส่วนอื่น ๆ จากรอยขีดข่วน
รหัสสินค้า |
---|
WSFR-ST-M2.6 |
WSFR-ST-M3 |
WSFR-ST-M4 |
WSFR-ST-M5 |
WSFR-ST-M6 |
WSFR-ST-M8 |
WSFR-ST-M10 |
WSFR-ST-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.91 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.6 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | |||
฿ 1.91 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | |||
฿ 1.85 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | |||
฿ 2.01 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 12 | |||
฿ 960.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6.5 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 | ||
฿ 3,254.86 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | 18 | ||
฿ 10.48 ฿ 10.30 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.5 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 22 | |||
฿ 6.48 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12.5 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 26 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง