(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวแบบ Raised Countersunk
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ประเภทเกลียวสกรู] สกรูปลายสว่าน
[รูปทรงส่วนปลาย] ทรงพิเศษอื่น ๆ
[รูปทรง]
[หน่วยซื้อ] จำหน่ายแบบแยกชิ้น (ซื้อชิ้นเดียวได้)
[ความยาว L (มม.)] 13, 16, 19, 25, 30, 35
รหัสสินค้า |
---|
CSPRDT-SUS-M4-13 |
CSPRDT-SUS-M4-16 |
CSPRDT-SUS-M4-19 |
CSPRDT-SUS-M4-30 |
CSPRDT-SUS-M4-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.08 | MGW BOLT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 13 | ||
฿ 10.08 | MGW BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | |
฿ 10.69 | MGW BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 19 | |
฿ 12.50 | MGW BOLT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 30 | ||
฿ 13.71 | MGW BOLT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 35 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง