(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า / สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนต์สีขาว, ชุบนิกเกิล, ทาสีดำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,193.55 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 15 | เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,038.71 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,612.90 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 25 | เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9.68 ฿ 5.00 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 5,806.45 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 15.87 ฿ 7.90 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4,645.16 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 15 | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,716.13 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 20 | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,290.32 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 25 | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12.77 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 18.19 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 10,219.35 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 15 | สเตนเลส | แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 5 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | ป้องกันร่วง | ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง