1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลำเลียงชิ้นงาน C10 Series (สำหรับเครื่องลำเลียงชิ้นงานของตัวควบคุมแบบดิจิทัลที่ควบคุมความถี่ และเครื่องลำเลียงชิ้นงานขนาดเล็ก)

เครื่องลำเลียงชิ้นงาน C10 Series (สำหรับเครื่องลำเลียงชิ้นงานของตัวควบคุมแบบดิจิทัลที่ควบคุมความถี่ และเครื่องลำเลียงชิ้นงานขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,183.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ควบคุมแบบดิจิทัลแต่ให้ความรู้สึกแบบอนาล็อก
· ตัวควบคุมแบบดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้กับเครื่องลำเลียงชิ้นงานประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึงเครื่องลำเลียงชิ้นงานขนาดเล็กที่มีความถี่สูง และเครื่องลำเลียงชิ้นงานขนาดใหญ่
· การใช้งานที่ให้ความรู้สึกแบบอนาล็อก ปรับได้อย่างรวดเร็ว
· ไม่จำเป็นต้องปรับบอร์ดสปริง โดยใช้ฟังก์ชั่นปรับอัตโนมัติ
· มีการตั้งค่าและจอแสดงผลดิจิทัลที่สะดวกแก่การจัดการค่าที่ตั้งไว้
· สามารถควบคุมแอมพลิจูดคงที่เพื่อให้เข้ากับชิ้นงานและวัสดุ
· การออกแบบแผงที่ใช้งานง่าย
· มีฟังก์ชั่นสำหรับตัวควบคุมภายนอกมากมาย
· ผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE

รหัสสินค้า
C10-1VF
C10-3VFEF
C10-5VFEFSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเครื่องลำเลียงชิ้นงาน/เครื่องป้อนชิ้นงาน บังคับ กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) โหมด การ โหมด: แอมพลิจูดคงที่ โหมด การ โหมด: การปรับค่าอัตโนมัติ

฿ 17,183.43

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ER-25B, EA-15/20, LFBR-350B / 450B / 600B, LFB-300/400/550, LFG-600/750/900, ME-08C / 14C, HME-08C / 14, LFB-02 / 04, HLFB-02 / 04C, LF-02B / 04B, MF-04C / 15C,HSE-141--

฿ 27,754.23

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ER-30B / 38B / 45B, EA-25/30/38/45, LF-30/403ทำการ อุปกรณ์ควบคุม แอมพลิจูดคงที่ที่ เครื่องวัดความถี่ คลองเลื่อยไม่จำเป็นต้อง คลองเลื่อย แอมพลิจูดเนื่องจาก ฟังก์ชั่น การติดตาม เครื่องวัดความถี่ อัตโนมัติ ( อุปกรณ์ควบคุม แอมพลิจูดคงที่)

฿ 50,353.07

฿ 32,190.72

FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ER-55B / 65B / 75B5ทำการ อุปกรณ์ควบคุม แอมพลิจูดคงที่ที่ เครื่องวัดความถี่ คลองเลื่อยไม่จำเป็นต้อง คลองเลื่อย แอมพลิจูดเนื่องจาก ฟังก์ชั่น การติดตาม เครื่องวัดความถี่ อัตโนมัติ ( อุปกรณ์ควบคุม แอมพลิจูดคงที่)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุม