1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Class กลาง 300 H ชนิดสลักเกลียว งานรับน้ำหนักมาก ล้อ ยางสังเคราะห์ (บรรจุลูกล้อ)

Class กลาง 300 H ชนิดสลักเกลียว งานรับน้ำหนักมาก ล้อ ยางสังเคราะห์ (บรรจุลูกล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,567.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อแบบชนิดเกลียวในขนาดกะทัดรัดสำหรับตุ้มน้ำหนักหนักที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรกลหนักที่มีพื้นที่พื้นผิวติดตั้งน้อยที่สุด

รหัสสินค้า
305H
306H
307HB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง

฿ 1,567.74

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8980.01 ถึง 140.00117.6633769ไม่มี

฿ 2,002.84

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 104140.01 ถึง 220.00147753775ไม่มี

฿ 3,123.10

UCH CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 128140.01 ถึง 220.00171.51003888มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน คุณสมบัติ เงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง d ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้งหลัก) M20_P2.5