(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อสำหรับใช้ทั่วไป รับโหลดได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
104S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะ รูติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว) L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (กว้าง) L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว r (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของเบาะนั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 339.36 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 67 | 35.01 ถึง 80.00 | 53.9 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 20 | 54 | สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง) | 6.5 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 104S ในชุด ลูกล้อรับโหลดมาตรฐาน Truck Type ยางสังเคราะห์ มีเบรก ซีรีส์ 100s (Packing Caster)
รหัสสินค้า |
---|
103S |
105S |
107S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะ รูติดตั้ง P2 (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง P1 (มิลลิเมตร) | ขนาด (ความยาว) L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด (กว้าง) L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว r (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของเบาะนั่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.69 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 20 | 52 | สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง) | 6.5 | 2 | ||
฿ 474.20 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 58.8 | 54 | 36 | 70 | 54 | 63 | 21 | 67 | สีดำ (ล้อยางสังเคราะห์ Ebonite-Based ตรงส่วนกลาง) | 6.5 | 2.3 | ||
฿ 1,005.13 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 123 | 80.01 ถึง 140.00 | 83.3 | 80 | 56 | 99 | 75 | 100 | 22 | 93 | สีดำ ( ล้อยางสังเคราะห์ Foil-Type) | 8.5 | 2.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง