(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวมใส่เข้าไปในไลน์ตามแนวแกน เมื่อถึงค่าความดันในการเปิดวาล์ว เช็ควาล์วจะถูกดันให้เปิดออก และปล่อยให้น้ำมันไหลไปในทิศทางเดียว และป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับในทิศทางตรงกันข้าม
รหัสสินค้า |
---|
HDIN-T03-0 |
HDIN-T03-05 |
HDIN-T03-10 |
HDIN-T03-20 |
HDIN-T03-45 |
HDIN-T06-0 |
HDIN-T06-05 |
HDIN-T06-10 |
HDIN-T06-20 |
HDIN-T06-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แรงดันในการเปิดวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,910.96 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 3 / 8B (10 A) | 0 MPa | ||
฿ 2,850.00 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 30 | 3 / 8B (10 A) | 0.05 MPa | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 3 / 8B (10 A) | 0.1 MPa | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 3 / 8B (10 A) | 0.2 MPa | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 3 / 8B (10 A) | 0.45 MPa | ||
฿ 4,266.67 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 75 | 3 / 4B (20 A) | 0 MPa | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 75 | 3 / 4B (20 A) | 0.05 MPa | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 75 | 3 / 4B (20 A) | 0.1 MPa | ||
฿ 100.00 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 75 | 3 / 4B (20 A) | 0.2 MPa | ||
฿ 4,266.67 | DKY HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 75 | 3 / 4B (20 A) | 0.45 MPa |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง อินไลน์ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | ชนิดการติดตั้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง