1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

02 ซีรี่ส์ วางซ้อนทับ Type A / B พอร์ตเชื่อมต่อ Flow อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว

DKY HYD CONTROLL VALVE

02 ซีรี่ส์ วางซ้อนทับ Type A / B พอร์ตเชื่อมต่อ Flow อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม มีส่วน อุปกรณ์ควบคุม แบบแยกส่วนและโครงสร้างแบบเรียงซ้อน

รหัสสินค้า
MF-02W-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

DKY HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด mpa {kgf / cm2} 25{250} วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ชนิดควบคุมการไหลขาออก เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 1/4B(8A)
พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม พอร์ท A, B การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) 40 เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน วาล์ว แรงดันในการเปิดวาล์ว mpa {kgf / cm2} 0.08{0.8}
บังคับ ของไหล น้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียม, น้ำ, และน้ำมันไฮดรอลิกจากไกลคอล