(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้รางนำหลุด และจัดตำแหน่งได้
·ชนิดที่มียูรีเทน (bolt) ช่วยลดเสียงรบกวน
รหัสสินค้า |
---|
LSF-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | OD (φ) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 517.64 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 32 | 38 | 12 | - | - | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSF-02 ในชุด Linear Stopper สำหรับยึด
รหัสสินค้า |
---|
LSA-02S |
LSA-03 |
LSA-03S |
LSF-02S |
LSF-03 |
LSF-03S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | OD (φ) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 275.76 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 25 | 38 | 6 | - | - | NA | ||
฿ 216.19 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | LH15AN | - | 25 | 43 | 6 | - | - | NA | ||
฿ 296.32 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | LH15AN | - | 25 | 43 | 6 | - | - | NA | ||
฿ 766.66 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 32 | 38 | 12 | - | - | NA | ||
฿ 566.66 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | LH15AN | - | 32 | 43 | 12 | - | - | NA | ||
฿ 800.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | LH15AN | - | 32 | 43 | 12 | - | - | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง