1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพานกลม Bancord #480

สายพานกลม Bancord #480
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถยึดได้ทุกความยาว และยังสามารถใช้ในโครงสร้างสามมิติได้

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ความร้อนเพื่อเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายและแน่นหนา จึงสามารถเลือกความยาวสายพานที่ต้องการได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลกับขนาดมาตรฐาน
· สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการปรับความตึง ฯลฯ
· ใช้ Bancoran (โพลียูรีเทน) ซึ่งทนการเสียดสีและต้านทานการฉีกขาดที่ดีเยี่ยม เพื่อให้คุณสมบัติทางกลที่ยอดเยี่ยม
· สายพานกลม Bancord ไม่มีการวางแนวบนพื้นที่หน้าตัดเพื่อให้สามารถส่งผ่านโครงสร้างแบบสามมิติ เช่น การส่งแบบหลายแกนหรือการเปลี่ยนทิศทางด้วยพูลเล่ยกลาง

รหัสสินค้า
O1.5X10
O1.5X20
O2X10
O2X20
O2.5X10
O2.5X20
O3X10
O3X20
O3X30
O3.5X10
O3.5X20
O3.5X30
O4X10
O4X20
O4X30
O5X10
O5X20
O6X10
O6X20
O7X10
O7X20
O8X10
O8X20SALE
O9X10
O9X20
O10X10
O10X20
O11X10
O11X20
O12X10
O12X20
O15X10
O15X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายพาน (d)
(Ø)
เส้นรอบวง สายพาน ยาว L
(มิลลิเมตร)
R ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)

฿ 292.66

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 1.51000012

฿ 525.47

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 1.52000012

฿ 492.21

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 21000017

฿ 913.18

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 22000017

฿ 525.47

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 2.51000020.5

฿ 979.70

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 2.52000020.5

฿ 625.24

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 31000023

฿ 1,190.64

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 13 วัน 32000023

฿ 1,756.04

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 33000023

฿ 777.68

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 3.51000029

฿ 1,445.32

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 3.52000029

฿ 2,143.75

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 3.53000029

฿ 891.31

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 41000029

฿ 1,722.78

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 42000029

฿ 2,542.85

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 43000029

฿ 1,356.93

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 51000040

฿ 2,642.63

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 52000040

฿ 1,722.78

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 61000046

฿ 3,468.47

BANCORD ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 62000046

฿ 2,022.11

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 7 วัน 71000052

฿ 3,995.81

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 72000052

฿ 2,587.50

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 81000063

฿ 5,241.85

฿ 2,816.97

BANCORD ROUND BELT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 82000063

฿ 3,115.05

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 91000069

฿ 6,230.48

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 92000069

฿ 4,063.24

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 101000080

฿ 8,126.86

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 102000080

฿ 5,043.81

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 111000091

฿ 10,026.05

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 112000091

฿ 6,060.96

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 1210000107

฿ 12,122.67

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 1220000107

฿ 8,126.86

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 1510000143

฿ 16,253.72

BAN BAN CORN ROUND BELT 1 ชิ้น 12 วัน 1520000143

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปลายเปิด สเปค สายพาน รุ่นมาตรฐาน สี สายพาน ส้ม
อุณหภูมิ ทนความร้อน(°ค) 50 วัสดุ สายพาน โพลียูรีเทน