(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แทบจะไม่มีการ ชุบแข็ง แม้ในอุณหภูมิต่ำ (-20 ° C) ทำให้สามารถส่งผ่านได้อย่างราบรื่น
· ความทนต่อแรงดึง ลดลงน้อยที่สุด (การผ่อนคลาย ความเค้น ) อันเป็นผลมาจากการงอหรือ การยืดตัว ถาวร
·โดยปกติควรใช้ สายพาน ที่ความ การยืดตัว 6%
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การใช้งานประเภทการขับเคลื่อนและการจัดส่งเช่นแท่นพิมพ์ แกนหมุน และเครื่องจำหน่ายตั๋ว
รหัสสินค้า |
---|
2X100 |
2X125 |
2X200 |
2X239 |
3X150 |
3X160 |
3X170 |
3X180 |
3X213 |
3X236 |
3X250 |
3X260 |
3X290 |
3X305 |
3X390 |
4X200 |
4X258 |
4X275 |
5X225 |
5X250 |
5X275 |
5X290 |
5X305 |
5X330 |
5X348 |
5X402 |
5X440 |
5X460 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายพาน (d) (Ø) | เส้นรอบวง สายพาน ยาว L (มิลลิเมตร) | R ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.95 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 100 | 16 | ||
฿ 175.95 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 125 | 16 | ||
฿ 186.83 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 200 | 16 | ||
฿ 194.09 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 239 | 16 | ||
฿ 197.13 | BANCORD ROUND BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 150 | 22 | ||
฿ 223.11 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 160 | 22 | ||
฿ 223.11 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 170 | 22 | ||
฿ 223.11 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 180 | 22 | ||
฿ 234.00 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 213 | 22 | ||
฿ 222.56 ฿ 123.52 | BANCORD ROUND BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 236 | 22 | ||
฿ 241.26 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 250 | 22 | ||
฿ 248.51 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 260 | 22 | ||
฿ 248.51 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 290 | 22 | ||
฿ 252.14 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 305 | 22 | ||
฿ 281.17 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 390 | 22 | ||
฿ 259.40 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 200 | 28 | ||
฿ 281.17 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 258 | 28 | ||
฿ 265.97 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 275 | 28 | ||
฿ 306.56 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 225 | 36 | ||
฿ 306.56 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 250 | 36 | ||
฿ 331.96 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 275 | 36 | ||
฿ 335.59 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 290 | 36 | ||
฿ 342.85 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 305 | 36 | ||
฿ 353.73 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 330 | 36 | ||
฿ 360.99 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 348 | 36 | ||
฿ 386.38 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 402 | 36 | ||
฿ 445.60 ฿ 201.72 | BANCORD ROUND BELT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 440 | 36 | ||
฿ 411.78 | BAN BAN CORN ROUND BELT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 460 | 36 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | สเปค สายพาน | แหวน รูป | สี สายพาน | ส้ม |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ทนความร้อน(°ค) | 70 | วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง