(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทประหยัดพื้นที่ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา เป็นพิเศษเลือกการขัน สลักเกลียว หรือจำนวนตัว ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย EL ในตัวได้อย่างอิสระสิ่งนี้ช่วยให้ การออกแบบ ดีที่สุดเพื่อให้ตรงกับความแรงของ การเชื่อมต่อสายไฟ ต้องการขาดการกรีดและมี รูปทรง ลิงค์ที่สมบูรณ์ให้ สมดุล ไดนามิกที่เหนือกว่าปิดผนึกด้วย ความดัน พื้นผิว สูง ดังนั้นจึงสามารถใช้กับเอฟเฟกต์การ ซีล ได้
รหัสสินค้า |
---|
PL015X019E |
PL017X021E |
PL022X026E |
PL024X028E |
PL025X030E |
PL035X040E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 967.00 | TBE POWER-LOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 20.1 ถึง 50.0 | 19 | 22.1 | 6.3 | ||
฿ 517.00 | TBE POWER-LOCK | 1 ชิ้น | 15 วัน | 17 | 20.1 ถึง 50.0 | 21 | 28.3 | 6.3 | ||
฿ 367.00 | TBE POWER-LOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | 20.1 ถึง 50.0 | 26 | 47 | 6.3 | ||
฿ 522.00 | TBE POWER-LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 24 | 50.1 ถึง 70.0 | 28 | 56.8 | 6.3 | ||
฿ 528.00 | TBE POWER-LOCK | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 50.1 ถึง 70.0 | 30 | 60.8 | 6.3 | ||
฿ 483.00 | TBE POWER-LOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 100.1 ถึง 150.0 | 40 | 136 | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แขนเสื้อ | อยู่ตรงกลาง | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โครงสร้างกระชับ | รูปทรง แขน ทรงเรียว | วิธีการขัน | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง