1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ AE

ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ AE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ชนิดแรงเสียดทานที่ยึด เพลา และตัวรองโดยไม่ต้องใช้ กุญแจ หรือสิ่งที่คล้ายกัน
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกเท่ากันกับซีรีส์ AS ที่ใช้งานทั่วไป และมี ฟังก์ชั่น จัดกึ่งกลาง
· เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ ไกด์ กึ่งกลาง รูของบอสจึงสามารถ แบบตรง ทำให้ไม่ต้องดำเนินการกับ ไกด์ กึ่งกลางที่ยุ่งยาก
· มีโครงสร้างที่เรียบง่ายประกอบด้วยสามส่วน: แหวน ใน วงแหวนนอก และ สลักเกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เพลา เซอร์โวมอเตอร์ ในตัว เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน เครื่องจักร แขนเปลี่ยน เครื่องมือ ฯลฯ

รหัสสินค้า
PL025X050AE
PL040X065AE
PL050X080AE
PL070X110AE
PL085X125AE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
แรงบิด เกียร์
(n •ม.)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง หน้าแปลน D1 / D3
(Ø)

฿ 4,000.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา 1025300.1 ถึง 500.05041233.857

฿ 3,500.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา -40700.1 ถึง 1,000.06593137.173

฿ 6,325.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น 25 วัน -501,000.1 ถึง 3000.08021604388

฿ 6,667.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา -703000.1 ถึง 10000.0110480051120

฿ 100.00

TBE POWER-LOCK 1 ชิ้น ขอราคา -853000.1 ถึง 10000.0125696051135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged อยู่ตรงกลาง การมี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )