(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีตัวบอดี้หลักของฟิตติ้งและอินเสิร์ทสามจุดคือ ปลอก นัท และบอดี้หลักของฟิตติ้งของข้อต่อทองเหลืองสามทางตัวทีขนาดในหน่วยนิ้ว) ใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ท่อเชื่อมต่อด้วย PushOne®
· ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือในการเชื่อมต่อท่อ
· ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการเสื่อมสภาพของผิวน้อย อีกทั้งยังป้องกันการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้เรซิ่น PBT แบบไม่ติดไฟเป็นวัสดุ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 พร้อมความสามารถในการดับไฟด้วยตนเองที่เหนือชั้น
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิดสะเก็ดไฟเชื่อม
· สกรู R ได้รับการซีล จึงไม่ต้องพันด้วยเทปซีล
รหัสสินค้า |
---|
UT1N1/2 |
UT1N1/4 |
UT1N3/8 |
UT1N3/16 |
UT2N1/2 |
UT2N1/4 |
UT2N1/8 |
UT2N3/8 |
UT2N3/16 |
UT2N5/16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.84 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 8.2 | 30.0 | 1/2 | ||
฿ 156.46 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.35 | 3.4 | 6.5 | 1/4 | ||
฿ 248.43 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 9.53 | 5.7 | 18.5 | 3/8 | ||
฿ 153.36 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 4.76 | 2.4 | 3.0 | 3/16 | ||
฿ 344.08 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 5.2 | 16.0 | 1/2 | ||
฿ 329.53 | NITTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 6.35 | 2.2 | 2.5 | 1/4 | ||
฿ 190.97 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 3.18 | 3.0 | 1.0 | 1/8 | ||
฿ 285.84 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 9.53 | 3.5 | 7.0 | 3/8 | ||
฿ 179.20 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 4.76 | 1.4 | 1.0 | 3/16 | ||
฿ 246.57 | NTA AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 7.94 | 2.9 | 4.5 | 5/16 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง