(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือบอดี้หลักของฟิตติ้งระบบ 3 จุดซึ่งประกอบด้วย นัทและปลอกของข้องอยูเนี่ยน 90° (ขนาดในหน่วย มม.) แบบทองเหลือง อินเสิร์ทเกลียวและตัวบอดี้หลักของฟิตติ้งถูกรวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อท่อได้ด้วย Push One
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการเสื่อมสภาพของผิวน้อย อีกทั้งยังป้องกันการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้วัสดุเรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 และมีคุณสมบัติในการดับไฟด้วยตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟกระจาย
· ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลรอบส่วนเกลียวนอกเทเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
UL4N4X2 |
UL4N4X2.5 |
UL4N6X4 |
UL4N6X4.5 |
UL4N8X5 |
UL4N8X6 |
UL4N10X6.5 |
UL4N10X7.5 |
UL4N10X8 |
UL4N12X8 |
UL4N12X9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 148.49 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 2 | 0.9 | 0.6 | ||
฿ 148.49 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | ||
฿ 132.09 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 2.7 | 4.0 | ||
฿ 129.91 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 4.5 | 3.2 | 5.5 | ||
฿ 180.75 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 5 | 3.7 | 7.5 | ||
฿ 182.78 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | 4.7 | 12.5 | ||
฿ 199.89 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6.5 | 5.2 | 15.5 | ||
฿ 199.42 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7.5 | 6.2 | 22.0 | ||
฿ 345.21 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
฿ 289.16 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 8 | 6.6 | 25.0 | ||
฿ 288.69 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 9 | 7.6 | 25.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก 90 ° | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง