1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์วสแตนเลส ซีรีส์ PS-25 (สำหรับไอน้ำ ของเหลว และอากาศ) Momotaro II

โซลินอยด์วาล์วสแตนเลส ซีรีส์ PS-25 (สำหรับไอน้ำ ของเหลว และอากาศ) Momotaro II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,034.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์วสแตนเลสชนิดเกลียว ซีรีส์ PS-25 และชนิดหน้าแปลน ซีรีส์ WF-25 Momotaro II มีคุณสมบัติที่ดีทุกด้านและมีขนาดเท่ากันกับซีรีส์ PS-15 และ PF-15 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้า เพื่อให้สะดวกในการเปลี่ยนทดแทนระหว่างการซ่อมแซม ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นจากความทนทานที่สูงขึ้น

รหัสสินค้า
PS25-V-10A
PS25-V-15A
PS25-V-20A
PS25-V-25A
PS25-V-32A
PS25-V-40A
PS25-V-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ

฿ 10,368.52

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 10,034.73

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 10,491.88

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 4B (20 A)

฿ 12,342.66

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)

฿ 20,841.97

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 24,712.07

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 29,307.81

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น
ประเภทการสลับ ปกติปิด สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) 5:: 180 ประเภท ฉนวนกันความร้อน H วัสดุ ตัวเครื่อง SCS
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 บังคับ ความดัน(MPa) 0 to 1.0