1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ PS-22 (สำหรับไอน้ำ ของเหลว และอากาศ) พร้อมสเตรนเนอร์ Momotaro II

โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ PS-22 (สำหรับไอน้ำ ของเหลว และอากาศ) พร้อมสเตรนเนอร์ Momotaro II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,032.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ระบบลูกสูบ เช่น อุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์ก่อสร้าง ใช้กลไกเลื่อนแบบไม่สัมผัส AAS และใช้สปริงรูปทรงพิเศษ SSS
โซลินอยด์วาล์ว “Momotaro” ซีรีส์ PS-22 ชนิดเกลียวตัวนี้รวมเอาคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยมีขนาดเท่ากันกับซีรีส์ PS-12 ซึ่งเป็นรุ่นปกติ เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนทดแทนระหว่างการซ่อมแซม ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นจากความทนทานที่สูงขึ้น
สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน โซลินอยด์วาล์วจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า
[คุณสมบัติ]
· ผ่านการพิสูจน์ความทนทานสำหรับการใช้งาน 1 ล้านครั้ง (เส้นผ่านศูนย์กลางกำหนด 25 หรือต่ำกว่า)
· ใช้ร่วมกันสำหรับไอน้ำ น้ำ อากาศ และน้ำมัน
· ใช้งานได้ในช่วงความดันที่กว้าง ตั้งแต่ 0 ถึง 1.0 MPa
· สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางกำหนด 50 หรือต่ำกว่า)
· เทอร์โมเซ็ตติ้งเรซินที่ทนต่อความร้อนสูง ซึ่งใช้กับด้านนอกของขดลวด (เส้นผ่านศูนย์กลางกำหนด 25 หรือต่ำกว่า)

รหัสสินค้า
PS22-W-10A
PS22-W-15A
PS22-W-20A
PS22-W-25A
PS22-W-32A
PS22-W-40A
PS22-W-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ขนาดเกลียวของท่อ

฿ 8,032.34

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน มาตรฐาน3 / 8B (10 A)

฿ 8,489.49

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น1 / 2B (15 A)

฿ 8,990.19

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น3 / 4B (20 A)

฿ 10,426.95

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น1B (25 A)

฿ 16,017.31

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น1 1 / 4B (32 A)

฿ 18,315.16

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น1 1 / 2B (40 A)

฿ 22,530.69

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำ ประเภทการสลับ ปกติปิด
การเชื่อมต่อปลาย JIS rc เกลียว ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง อุณหภูมิของไหล(°ค) 5:: 180
ประเภทฉนวนกันความร้อน H วัสดุ ตัวเครื่อง CAC408 ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0
บังคับ ความดัน(MPa) 0 to 1.0