(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานทั่วไป ชนิดมีชุดควบคุมไพลอท (ความจุสูง) สำหรับโรงงาน และอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· วาล์วลดแรงดัน ชนิดมีชุดควบคุมไพลอท สำหรับอากาศ และก๊าซ ซึ่งถูกใช้ใน VEN-TEN, RP-6
·การนำโครงสร้างไกด์ลูกสูบมาใช้ ทำให้อุปกรณ์ควบคุม มีเสถียรภาพ
· สามารถใช้ในหลายช่วงแรงดันและอัตราการไหลที่หลากหลาย
·การควบคุมด้วยมือพร้อมกลไกการล็อคอัตโนมัติ (เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 15 ถึง 80) ทำให้การปรับแรงดันทำได้ง่าย
· การออกแบบ กะทัดรัด
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | บังคับ ของไหล | อากาศ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
---|---|---|---|---|---|
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 80 | วัสดุ ตัวเครื่อง | FC |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน | หน้าแปลน JIS 10K FF | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ | 3B (80 A) |
สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ | หน้าแปลน JIS 10K FF | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ | 3B (80 A) | ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) | 1.0 หรือน้อยกว่า |
ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) | 0.03 to 0.8 | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | CAC406 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RP6A-B-80A ในชุด RP-6A, วาล์วลดแรงดัน (สำหรับอากาศ / แก๊ส), VEN-TEN
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง