(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ท่อต่อกันด้วย Push One
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้วัสดุเรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 และมีคุณสมบัติในการดับไฟด้วยตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟกระจาย
· ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลรอบส่วนเกลียวตัวผู้เทเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
EUC1/2 |
EUC1/4 |
EUC3/8 |
EUC4 |
EUC4-6 |
EUC6 |
EUC6-8 |
EUC8 |
EUC8-10 |
EUC10 |
EUC10-12 |
EUC12 |
EUC16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | บังคับ สายยาง OD d1 (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD d2 (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD d1 (นิ้ว) | บังคับ สายยาง OD d2 (นิ้ว) | กระบวนการแปรรูป การชุบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.47 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | - | - | - | 1/2 | 1/2 | ไม่มี | ||
฿ 103.99 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | - | - | - | 1/4 | 1/4 | ไม่มี | ||
฿ 130.63 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | - | - | - | 3/8 | 3/8 | ไม่มี | ||
฿ 136.71 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | - | 4 | 4 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 112.66 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | 4 | 6 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 114.79 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | - | 6 | 6 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 120.23 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | 6 | 8 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 117.76 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | - | 8 | 8 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 135.97 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | 8 | 10 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 132.81 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | - | 10 | 10 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 153.83 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [การ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | 10 | 12 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 151.27 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | - | 12 | 12 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 203.02 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ | - | 16 | 16 | - | - | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR พิเศษ |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง