1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ Junflon PFA (ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์)

JUN TUBE

ท่อ Junflon PFA (ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดี
· เฉื่อยต่อสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่
· ทนต่อสภาวะอากาศสูงและไม่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
· โดยทั่วไปไม่ยึดติดกับสารส่วนใหญ่ และแม้ว่าจะยึดติดก็สามารถถอดออกได้ง่าย
· ไม่ลุกติดไฟ
· คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
· ไม่เสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับขนส่งของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ท่อสำหรับขนส่งตัวทำละลายและสารละลายเคมี
· ท่อสำหรับขนส่งของเหลวเหนียว
· ท่อสำหรับโรงงานอาหาร
· ท่อสำหรับขนส่งของเหลวต่าง ๆ
· อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการความต้านทานความร้อน ความเป็นฉนวนสูง และมีคุณลักษณะความถี่สูง

รหัสสินค้า
TA100-[20,​100]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ถอด
(ม.)

-

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 20 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ สายยาง OD (มม.) D(Ø) 10
OD [ความแตกต่าง] ถึง 10 สายยาง ID(Ø) 8 วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ID [ความแตกต่าง] ถึง 8 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนต่อ การกัดกร่อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต / กันน้ำ / ทนความร้อน / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนสภาพอากาศ / ทนสารเคมี
สี โปร่งแสง (สีธรรมชาติ) วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ฟลูออโรโพลิเมอร์ รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 70
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -65:: 180