(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือไฮโรเตอร์ที่มีตัวยึดยืดหยุ่นที่สามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้อย่างอิสระโดยใช้รูยึดที่อยู่บนตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
PRN150S-280-40-FM-MA2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมการแกว่ง | แรงบิด (น·ม) | วิธีการใช้งาน | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | จุดเริ่มต้นของการ สวิง | จุดเริ่มต้นของการ สวิง | เอาต์พุต สูงสุด (n · m) | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | หมอนอิงพลังน้ำ | ชุดสวิตช์ | สวิตช์ ประเภท | จำนวน สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,919.61 | KRN ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 280° | 3 ถึงน้อยกว่า 6 / 6 ถึงน้อยกว่า 10 / 10 ถึงน้อยกว่า 20 / 20 ถึงน้อยกว่า 50 | ใบพัดเดี่ยว | 0.1 ถึงน้อยกว่า 1 | Rc1/4 | 40° | 3050 | ไม่มี | ไม่มี | มี | MA-1 | รวมในชุด 2 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ชนิด | เอาต์พุต แกน ของ กระบอกลมโรตารี ที่ด้านหนึ่ง | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน | วาล์ว | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง