(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เพียงแค่ถอดฝาครอบออก
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | รูปทรง | รูปตัว U | วัสดุ | FC200 (เหล็กหล่อ) |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดเกลียวใน rc (PT) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดเกลียวใน rc (PT) | แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)(MPa) | 1.08 |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 110 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | 0.98 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UOS-20A ในชุด ตัวกรองรูปทรงตัว U แบบวันทัช, UOS/UO13S/UO14S
รหัสสินค้า |
---|
UOS-100メッシュ-25A |
UOS-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | หน้าจอตาข่ายด้านใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,183.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 17,000.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง