(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองที่ไม่ขัดขวางการไหลของของไหล การสูญเสียแรงดันเพียงเล็กน้อยด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
UK13F-65A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF) | 2 1 / 2B (65 A) | [หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF) | 2 1 / 2B (65 A) | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | รูปทรง | รูปตัว U | แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)(MPa) | 1.08 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าจอตาข่ายด้านใน | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง