(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่ตรวจจับเหมาะสม มีจุดบอดเพียงบางจุดเท่านั้น
· เลือกพื้นที่ตรวจจับได้ตามเงื่อนไขทิศทางการเคลื่อนที่
· ชนิดระยะตรวจจับไกล 5 ม.
· ติดตั้งด้วยฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวนอัตโนมัติ
· กะทัดรัด และประหยัดพื้นที่
· มีฟังก์ชันหยุดทำงานชั่วคราว
· มีฟังก์ชันปรับความไวภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
PX-21 |
PX-22 |
PX-23ES |
PX-24 |
PX-24ES |
PX-26 |
PX-SB1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ หัว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน (%) | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ม.) | ความยาว สายไฟ | จำนวน คอร์/แกน | เอาต์พุต | ฮิสเทอรีซิส | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟเลี้ยง | การทำงานของ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,600.00 | SENSORS PX | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [พลาสติก] ABS | -10~ 55 | 35~ 85 | 83 | 43 | 73 | เซ็นเซอร์หลัก (รุ่นมาตรฐาน / ระยะตรวจจับใกล้) | สายเคเบิล Cabtyre (สำหรับอินพุตและเอาต์พุต) | 0.5 | 5 | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา (300 x 300 มม.)) | 1000 | 10-31 V DC | เลือก Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์ (เอาต์พุต OUT1 และ OUT2 จะเหมือนกัน) | ||
฿ 19,200.00 | SENSORS PX | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [พลาสติก] ABS | -10~ 55 | 35~ 85 | 83 | 43 | 73 | เซ็นเซอร์หลัก (รุ่นมาตรฐาน) | สายเคเบิล Cabtyre (สำหรับอินพุตและเอาต์พุต) | 0.5 | 5 | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา (300 x 300 มม.)) | 3000 | 10-31 V DC | เลือก Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์ (เอาต์พุต OUT1 และ OUT2 จะเหมือนกัน) | ||
฿ 20,766.67 | SENSORS PX | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [พลาสติก] ABS | -10~ 55 | 35~ 85 | 83 | 43 | 73 | เซ็นเซอร์หลัก (รุ่นเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์เสริมได้พร้อมฟังก์ชันควบคุมภายนอก / ระยะตรวจจับใกล้) | สายเคเบิล Cabtyre (สำหรับอินพุตและเอาต์พุต) / สายเคเบิล Cabtyre พร้อมคอนเนคเตอร์ (เชื่อมต่อเซ็นเซอร์เสริม) | 0.5 | 12 (สำหรับอินพุต / เอาต์พุต) / 10 (สำหรับการเชื่อมต่อ) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา (300 x 300 มม.)) | 1000 | 10-31 V DC | เลือก Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์ (เอาต์พุต OUT1 และ OUT2 จะเหมือนกัน) | ||
฿ 18,735.00 | SENSORS PX | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [พลาสติก] ABS | -10~ 55 | 35~ 85 | 83 | 43 | 73 | เซ็นเซอร์หลัก (รุ่นเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์เสริมได้) | สายเคเบิล Cabtyre (สำหรับอินพุตและเอาต์พุต) / สายเคเบิล Cabtyre พร้อมคอนเนคเตอร์ (เชื่อมต่อเซ็นเซอร์เสริม) | 0.5 | 9 | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา (300 x 300 มม.)) | 3000 | 10-31 V DC | เลือก Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์ (เอาต์พุต OUT1 และ OUT2 จะเหมือนกัน) | ||
฿ 20,766.67 | SENSORS PX | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [พลาสติก] ABS | -10~ 55 | 35~ 85 | 83 | 43 | 73 | เซ็นเซอร์หลัก (รุ่นเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์เสริมได้พร้อมฟังก์ชันควบคุมภายนอก) | สายเคเบิล Cabtyre (สำหรับอินพุตและเอาต์พุต) / สายเคเบิล Cabtyre พร้อมคอนเนคเตอร์ (เชื่อมต่อเซ็นเซอร์เสริม) | 0.5 | 12 (สำหรับอินพุต / เอาต์พุต) / 10 (สำหรับการเชื่อมต่อ) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา (300 x 300 มม.)) | 3000 | 10-31 V DC | เลือก Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์ (เอาต์พุต OUT1 และ OUT2 จะเหมือนกัน) | ||
฿ 20,781.67 | SENSORS PX | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [พลาสติก] ABS | -10~ 55 | 35~ 85 | 83 | 43 | 73 | เซ็นเซอร์หลัก (รุ่นเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์เสริมได้ / ระยะตรวจจับไกล) | สายเคเบิล Cabtyre (สำหรับอินพุตและเอาต์พุต) / สายเคเบิล Cabtyre พร้อมคอนเนคเตอร์ (เชื่อมต่อเซ็นเซอร์เสริม) | 0.5 | 9 (สำหรับอินพุต / เอาต์พุต) / 10 (สำหรับการเชื่อมต่อ) | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา (300 x 300 มม.)) | 5000 | 10-31 V DC | เลือก Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์ (เอาต์พุต OUT1 และ OUT2 จะเหมือนกัน) | ||
฿ 5,096.67 | SENSORS PX | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | - | - | 35 | 18 | 62 | เซ็นเซอร์เสริม | สายเคเบิล Cabtyre (สำหรับอินพุตและเอาต์พุต) | 2 | 5 | การทำงาน OR และ OUT1 ของเซ็นเซอร์หลัก | - | 700 | จ่ายมาจากเซ็นเซอร์หลัก (10-31 V DC) | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ พื้นที่ | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง | ประเภทการตรวจจับ | อย่างไตร่ตรอง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | อินฟราเรด LED | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 | มาตรฐานที่รับรอง | EMC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง