(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]·การกำจัดฝุ่นจากเครื่องจักรและ เครื่องมือ เป่าเศษตัด [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] อะลูมิเนียม
ชนิด | ตัวปืนและหัวฉีดลมเป่าในตัว | รูปทรง หัวฉีด | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | G1 / 4 (PF1 / 4) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | วัสดุ หัวฉีด | ทองเหลือง |
การพ่น ความดันลม(MPa) | 0.34 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG-6 ในชุด ปืนเป่าลม AG-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง