1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ การใช้งาน ปั๊มไดอะแฟรม ชนิด ขาตั้ง ยกสูง (กระป๋องทรง แบบเหลี่ยม 18 ลิตร)DPS-70LC

PUMP

การ การใช้งาน ปั๊มไดอะแฟรม ชนิด ขาตั้ง ยกสูง (กระป๋องทรง แบบเหลี่ยม 18 ลิตร)DPS-70LC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84,354.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทปืนเดี่ยวที่ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณการใช้ แปรงทาสี ประมาณ 20 ลิตรต่อวันแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่ สวิตช์ สีของ แปรงทาสี ภายใน ถังน้ำ แปรงทาสี บ่อยๆหรือใช้แทน ถังบรรจุสาร ถ่วงที่ แบบแขวน

รหัสสินค้า
DPS-70LC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 84,354.00

PUMP 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า ไดอะแฟรม ชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ แปรงทาสี ปริมาณการปล่อยสูงสุด(ลิตร / นาที) 6
ความดัน แปรงทาสี สูงสุด ( ค่า ทางทฤษฎี)(MPa) 0.7 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 40
แหล่งขับรถ ขับลม ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ G พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ขนาดเกลียว 1/4B
ประเภท เต้าเสียบ ดูด ที่รวมอยู่ เต้าเสียบ ดูด ขนาดเกลียว คลองเลื่อย ท่อเหล็ก ดูด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การปล่อย G
ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเกลียว 1/4B สเปค ยก ขาตั้ง ประเภท (กระป๋อง แบบเหลี่ยม 18 L) รุ่น การทำงานของปั๊ม DDP-70B
วาล์วลดความดัน แปรงทาสี PR-5B ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) 5 ถึง 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPS-70LC ในชุด การ การใช้งาน ปั๊มไดอะแฟรม ชนิด ขาตั้ง ยกสูง (กระป๋องทรง แบบเหลี่ยม 18 ลิตร)DPS-70LC