(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช็อตทนพลาสติกแม่พิมพ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สปริง อุปกรณ์ทั่วไป น้ำมันการขึ้นรูป ฟิล์ม น้ำมัน บน พื้นผิว การทำงานของ ราง ช่วยเพิ่ม พิกัดน้ำหนัก และอายุการใช้งานของ ระบบ
[คุณสมบัติ]
·น้ำมันหล่อลื่นประกอบด้วยพลาสติกโพลีอะซีตัลขึ้นรูปที่ทนต่อแรงกระแทกและที่ปัดน้ำฝนพร้อมสารหล่อลื่นแบบสปริง
·ออกแบบมาเพื่อ แบบหล่อ ฟิล์ม น้ำมัน บน พื้นผิว ทำงานของ ราง โดยไม่สร้างแรงเสียดทานมากเกินไป
·การใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักและอายุการใช้งานของระบบ
รหัสสินค้า |
---|
LB-25C |
LB-25F |
LB-44C |
LB-44F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว | สเปค | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.81 | KHK GEARS OPTION R25 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 28 | 12 | 16.5 | M3 × 0.5 × 8 | สำหรับ R25 | กะทัดรัด | ||
฿ 1,158.28 | KHK GEARS OPTION R25 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 28 | 25 | 16.5 | M3 × 0.5 × 8 | สำหรับ R25 | หน้าแปลน | ||
฿ 1,213.16 | KHK GEARS OPTION R44 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 38 | 17 | 20 | M4 × 0.7 × 10 | สำหรับ R44 | กะทัดรัด | ||
฿ 1,150.21 | KHK GEARS OPTION R44 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 34 | 20 | M4 × 0.7 × 10 | สำหรับ R44 | หน้าแปลน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง