(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แขนยึดยืดหยุ่น สามารถยึดอุปกรณ์ได้ทุกมุม และทุกทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· แขน สามารถหมุน ขยายและเอียงได้
·การยึดที่แข็งแรงเนื่องจากปลายทั้งสองถูกยึดอยู่กับที่
·มีมุมเงยสูงสุด 90° (แปรผัน) และสามารถเคลื่อนได้อย่างอิสระภายในมุมสูงสุด 45° โดยมีตำแหน่งมุมเงย 45° เป็นศูนย์กลาง (ไม่สามารถแกว่งไปทางซ้ายหรือขวาเมื่อวางในแนวนอน หรือแนวตั้ง)
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ชุด | รูปร่าง | ประเภทความใกล้ชิด | F(มิลลิเมตร) | 15 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง