1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ชุดประกอบขายึด 3D – L Type - ติดตั้งในแนวตั้ง

ชุดประกอบขายึด 3D – L Type - ติดตั้งในแนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,066.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

Joint base ใช้ได้กับ กับอลูมิเนียมเฟรม ฯลฯ เชื่อมต่อข้อต่อ กับเพลา หากคุณต้องการขยายตำแหน่ง ติดตั้ง

[คุณสมบัติ]
·การประกอบ Joint base และ Joint balls ถูกนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย
· ใช้ได้กับ กับอลูมิเนียมเฟรม ฯลฯ

รหัสสินค้า
BC09-007864-W
BC13-007864-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) พิกัดน้ำหนัก
(N)

฿ 2,066.67

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน 4861.5ø948

฿ 2,218.64

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 12 วัน 9469.5ø1394

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด รูปร่าง ประเภท L A(มิลลิเมตร) 12
ความสูง(มิลลิเมตร) 11 B(มิลลิเมตร) 23 สี ขาว
วัสดุ A2017