(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อท่อน้ำหนักเบาและไม่ขึ้นสนิม และชุดแขนสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ออปติคัล สามารถใช้สำหรับการติดตั้งและการจัดตำแหน่งที่เรียบง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสูงสุดของ แขน (ท่อเหล็ก L2) (มิลลิเมตร) | รุ่น ท่อเหล็ก | ท่อเหล็ก L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,430.52 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | SS0908 | 100 | ||
฿ 1,470.32 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | SS0908 | 100 | ||
฿ 1,513.75 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | SS0908 | 200 | ||
฿ 1,430.52 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | SS1008 | 100 | ||
฿ 1,473.94 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | SS1008 | 100 | ||
฿ 1,520.98 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | SS1008 | 200 | ||
฿ 1,882.81 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | SS1208 | 200 | ||
฿ 1,940.70 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | SS1208 | 200 | ||
฿ 1,994.98 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | SS1208 | 300 | ||
฿ 1,882.81 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | SS1308 | 200 | ||
฿ 1,940.70 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | SS1308 | 200 | ||
฿ 1,994.98 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | SS1308 | 300 | ||
฿ 2,715.02 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | SS1515 | 200 | ||
฿ 2,834.42 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | SS1515 | 200 | ||
฿ 2,950.20 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | SS1515 | 300 | ||
฿ 2,693.30 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | SS1910 | 200 | ||
฿ 2,780.15 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | SS1910 | 200 | ||
฿ 2,870.60 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | SS1910 | 300 | ||
฿ 2,715.02 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | SS1615 | 200 | ||
฿ 2,834.42 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | SS1615 | 200 | ||
฿ 2,950.20 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | SS1615 | 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไกด์ แขนฟรี | ฟรี ไกด์ ประเภท แขน | การตรึง สลักเกลียว | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | Alumite | ฐานแม่เหล็ก | ไม่ | ตำแหน่งการติดตั้ง | พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง