(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับติดตั้ง Proximity
[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ ลูกบอลข้อต่อ
·ยังสามารถประกอบได้
·สำหรับติดตั้ง Proximity
· ผิวสำหรับติดตั้งได้รับการตัดแต่งให้เรียบ และเจาะรูด้วยเครื่อง
·สามารถใช้สำหรับการปรับ มุม เช่น LCD และ Control Panel เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา d | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,107.24 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 26 | 15.5 | สีดำ | 6 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,107.24 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 15.5 | ขาว | 6 | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
฿ 1,109.10 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 19.5 | สีดำ | 8 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,109.10 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 19.5 | ขาว | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
฿ 1,108.74 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 19.5 | สีดำ | 9 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,108.74 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 19.5 | ขาว | 9 | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
฿ 1,196.91 ฿ 616.29 | KAHENKINOU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 19.5 | สีดำ | 10 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,109.05 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 19.5 | ขาว | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
฿ 1,187.73 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 24.5 | สีดำ | 12 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,201.29 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 24.5 | ขาว | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
฿ 1,187.65 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 24.5 | สีดำ | 13 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,187.65 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 24.5 | ขาว | 13 | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
฿ 1,393.89 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 48 | 31.5 | สีดำ | 15 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,393.89 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 31.5 | ขาว | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
฿ 1,393.21 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 48 | 31.5 | สีดำ | 16 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,393.21 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 31.5 | ขาว | 16 | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
฿ 1,626.63 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 52 | 35.5 | สีดำ | 19.05 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,626.63 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 35.5 | ขาว | 19.05 | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
฿ 1,626.40 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 9 วัน | 52 | 35.5 | สีดำ | 20 | อโนไดซ์สีดำ | ||
฿ 1,626.40 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52 | 35.5 | ขาว | 20 | เคลียร์อโนไดซ์ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หน่วยฐานเดียว | รูปร่าง | ประเภทความใกล้ชิด | วัสดุ | A2017 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง