(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] · แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็นพร้อมตัวเลือกกระบวนการชุบผิว: ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต “คุณสมบัติ” นัทแบบลอยผลิตโดย TAKIGEN
รหัสสินค้า |
---|
C-176-M4 |
C-176-M5 |
C-176-M6 |
C-176-M8 |
C-176-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.00 | FLOATING NUTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 4 | 42 | 21 | 5.5 | 0.7 | ||
฿ 19.00 | FLOATING NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 42 | 21 | 5.5 | 0.8 | ||
฿ 19.00 | FLOATING NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 42 | 21 | 5.5 | 1 | ||
฿ 21.00 | FLOATING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 42 | 21 | 7 | 1.25 | ||
฿ 43.00 | FLOATING NUT | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 10 | 46 | 24 | 9 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง