1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทแบบลอย (C-1176 / สแตนเลส)

นัทแบบลอย (C-1176 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นัทแบบลอยทำจาก Takigen MFG (C-1176 สแตนเลส)

รหัสสินค้า
C-1176-C-M3
C-1176-C-M4
C-1176-C-M5
C-1176-M4
C-1176-M5
C-1176-M6
C-1176-M8
C-1176-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)
แนะนำ แรงบิดขันแน่น
(ไม่มี·)
มวล
(ก.)

฿ 47.00

WATERPROOF COIN LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน 1032410.540.50.632.5

฿ 47.00

WATERPROOF COIN LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน 1042410.54.50.71.52.5

฿ 47.00

WATERPROOF COIN LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน 1052410.55.50.832.5

฿ 33.00

FLOATING NUTS 1 ชิ้น 32 วัน 10442215.50.7-12

฿ 33.00

FLOATING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10542215.50.8-12

฿ 33.00

FLOATING NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10642215.51-12

฿ 47.00

FLOATING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108422171.25-13

฿ 101.00

FLOATING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010462491.5-21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น ทั่วไป หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน