(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนต่อการจับตัวเป็นก้อนจากผลของกาว มีความทนทานต่อความร้อน สภาพอากาศ และน้ำสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 24405 | ||
฿ 24.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 2 | 24406 | ||
฿ 27.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 2 | 24407 | ||
฿ 19.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3 | 24408 | ||
฿ 26.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 3 | 24409 | ||
฿ 30.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 3 | 24410 | ||
฿ 41.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 3 | 24411 | ||
฿ 44.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 30 | 3 | 24412 | ||
฿ 61.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 40 | 3 | 24413 | ||
฿ 40.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 4 | 24414 | ||
฿ 58.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 30 | 4 | 24415 | ||
฿ 76.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 40 | 4 | 24416 | ||
฿ 23.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 24417 | ||
฿ 37.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 5 | 24418 | ||
฿ 40.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 5 | 24419 | ||
฿ 55.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 5 | 24420 | ||
฿ 59.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 5 | 24421 | ||
฿ 72.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 35 | 5 | 24422 | ||
฿ 88.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 5 | 24423 | ||
฿ 109.00 | GASKETS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 50 | 5 | 24424 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยางคลอโรพรีน | ความยาว(ม.) | 1 | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หน้าตัด | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | เทปกาว | ด้วย เทปสองหน้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง