(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น ช่วยให้สามารถม้วนและติดได้ง่าย
·ใช้ กาว เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่ไม่ลดผลการป้องกัน
·มีลักษณะการสะท้อนสัญญาณรบกวนที่ดีในช่วง ความถี่สูง
· UL510 (FR) ได้รับการอนุมัติ
รหัสสินค้า |
---|
C-300-AL-T8 |
C-300-AL-T13 |
C-300-AL-T19 |
C-300-AL-T25 |
C-300-AL-T50 |
C-300-AL-T100 |
C-300-AL-T250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 303.00 | SHIEILDING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24333 | ||
฿ 472.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24334 | ||
฿ 630.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 24335 | ||
฿ 747.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24336 | ||
฿ 1,356.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 24337 | ||
฿ 2,495.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 24338 | ||
฿ 5,960.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 24339 |
กำลังโหลด …
เทปกาว | ด้วย เทปกาว สื่อกระแสไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง